製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
クランプ アーム タイプ
可動式アーム, 固定アーム
-
パワーシステム クランプ スタイル
アンカ クランプ, ボルト止め平行溝クランプ
-
据え付け技術
ボルト止めタイプ
-
電力コンポーネント オプション
セルフ サポート型
電気的特性
-
電圧クラス (kV)
≤ 1, ≤ 42
-
制動負荷 (最小) (kN)
5, 12, 28
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
92, 115, 143, 150, 158, 198, 204, 240, 265, 390, 430, 450, 525, 535, 600, 680, 1000
機械的アタッチメント
-
締め付けトルク範囲 (推奨) (Nm)
20, 22, 39, 44
寸法
-
ボルトのサイズ
1 x M8, 2 x M10, 2 x M8, 3 x M10
-
対応している導線直径の許容範囲 - アルミニウム (mm)
4.1 – 12.5, 5.1 – 12.5, 5.1 – 10.5, 5.1 – 14, 5.1 – 11.7, 6.3 – 15.7, 7.5 – 20.2, 7.5 – 22.5
-
対応している導線径レンジ
12 – 14 mm [ .47 – .55 in ]
-
対応している導線の許容範囲 (AAC) (AWG/kcmil)
2 – 500, 2 – 600, 4 – 300, 6 – 2/0, 6 – 250, 6 – 3/0, 8 – 3/0
-
対応している導線の断面の許容範囲 (ACSR) (mm²)
16/2.5 – 50/8, 16/2.5 – 70/12, 16/2.5 – 95/15, 25/4 – 120/20, 35/6 – 210/35, 35/6 – 265/35
-
対応している導線の断面の許容範囲 (銅) (mm²)
6 – 70, 16 – 95, 16 – 150
-
対応している導線直径の許容範囲 - 銅 (mm)
1.5 – 5.1, 2.7 – 9, 2.7 – 10.5, 5.1 – 15.7, 5.1 – 12.5, 7.5 – 20.2
-
対応している導線の断面の許容範囲 (AAC) (mm²)
10 – 95, 16 – 120, 16 – 70, 16 – 95, 25 – 150, 35 – 240, 35 – 300
動作/用途
-
電圧用途
中電圧, 低電圧
-
電力コンポーネントの用途のタイプ
架空
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
EN 50483-2, VDE 0210 および 0212