この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 角形電力コネクタのタイプ  ヘッダ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 300

  • 動作電圧 (VDC) 300

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 9

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン 6/6 GF

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • グロー ワイヤ定格  GWT 750°C (無炎)

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

参照番号

  • TE用番号 CAT-G7534-H342

関連資料

データ シート/カタログ ページ