製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
補助スイッチ端子の配置
1 フォーム C、SPDT-NC | 2 フォーム C、SPDT-NC | 4 フォーム C、SPDT-NC | SPDT
-
極の端子数
1
-
接点配置
SPDT | SPST NO DB
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
123 | 160 | 170
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
28
-
端子の定格電流 (A)
25 | 60 | 100 | 200
-
コイル定格電圧 (VAC)
115
-
コイル定格電圧 (VDC)
28
結線の特徴
-
補助結線およびコネクタのタイプ
4-40 UNC-2A スタッド | ワイヤ コネクタ
-
主結線およびコネクタのタイプ
1/4-28 UNF-2A スタッド | 10-32 UNC-2A スタッド | 8-32 UNC-2A スタッド | M8 x 1.25
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
4-40 UNC-2A スタッド | コネクタ
機械的アタッチメント
-
トルク (補助) (in-lbs)
3.3
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けプレート
-
トルク (コイル) (in-lbs)
3.3
-
トルク (メイン) (in-lbs)
20 | 24 | 56.3 | 75
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント
その他
-
端子電流のクラス (A)
>50 – ≤200 | >16 – ≤25