この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の BLMC 同心グローブ付きせん断ボルト ラグ は、スズめっきされたボディ、せん断ヘッド ボルト、小径導線用のインサートで構成されています。特殊なアルミニウム合金で作られた接点ボルトは、外部六角ヘッドが付いたダブルせん断ヘッド ボルトです。

ボルトは非常に潤滑性の高い物質で処理されています。接点ボルトは、そのヘッドがせん断されると動かなくなります。

せん断ボルト ラグのボディには、引張強度の高いスズめっきアルミニウム合金が使用されています。導線孔の内側表面には溝があります。

このボルト式メカニカル ラグは屋内および屋外の用途に適しており、グローブ穴のサイズは 16 mm です。

バー

主な特長

  • 幅広い用途に対応
  • コンパクトな設計
  • ほぼあらゆる種類の導線および材料で使用可能
  • トルク制御せん断ヘッド ボルトによる確実な電気接触
  • 標準のソケット スパナで簡単に取り付け可能
  • 最大 42 kV の中電圧ケーブル付属品に完全に適合するように事前設計されている
  • IEC 61238-1 クラス A 規格に従って試験済み
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の同心グローブ付きせん断ボルト ラグの素材は何ですか?

A: ボディはスズめっきアルミニウム合金、せん断ヘッド ボルトはアルミニウム合金でできています。

 

Q: この同心グローブ付きせん断ボルト ラグの用途は何ですか?

A: このアルミニウムせん断ボルト ラグは、アルミニウム導体または銅導体をアルミニウム製バーおよび銅製バーに接続するために使用します。

 

Q: このアルミニウムせん断ボルト ラグを取り付けるにはどうすればいいですか?

A: このせん断ボルト ラグは締め付けトルクを制御する仕組みを備えており、締め付けに必要なものは標準的なレンチだけです。

 

Q: このせん断ボルト ラグの最大電流容量はどのくらいですか?

A: 導体の最大電流容量によって制限されます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • スタッドサイズ  M12, M14, M16

  • 据え付け技術  シェアボルト

構成の特徴

  • ボルト数  1, 2, 3, 4

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 42

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム, 銅

  • 導線のタイプ  より線, セクター, 単線

  • 一次製品の材料  アルミニウム

寸法

  • ボルト ヘッドのサイズ (平坦部) (mm) 13, 19, 22, 27

  • 内径の許容範囲 (mm) 12.8, 19.5, 20, 44

  • 内径の許容範囲 (in) .5, .76, .79, 1.73

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 300 – 500, 4/0 – 300, 4/0 – 500, 4 – 2, 4 – 2/0, 4 – 4/0, 500 – 600

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 10 – 50, 16 – 95, 25 – 95, 25 – 35, 25 – 70, 95 – 240, 95 – 150, 150 – 240, 150 – 300, 150 – 185, 185 – 400, 240 – 400, 240 – 300, 500 – 630, 800, 1000

  • グローブ穴の直径  12.3, 15, 16.3, 17

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内使用, 屋外使用

  • メカニカル コネクタ製品タイプ  せん断ボルト コネクタ, せん断ボルト端子ラグ

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEC 61238-1 Class A

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, ワールドワイド, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

その他

  • 導線ゲージのタイプ  メートル法

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLMC

関連資料

データ シート/カタログ ページ