製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ形状
角形
-
RF インタフェース
MMCX
-
RF コネクタのスタイル
ジャック
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
1
-
同軸コンタクト数
1
端子の特徴
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料
金
-
RF コネクタのセンター端子の材料
ブラス, ベリリウム銅
-
RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料
ニッケル
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ
3 mm [ .118 in ]
機械的アタッチメント
-
RF コネクタの嵌合機構
プッシュオン
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
RF 端子の固定方法
機械的性質
-
ディテント
なし
寸法
-
PCB からのプロファイル高さ (mm)
3.8, 4.5
-
PCB からのプロファイル高さ (in)
.15, .177
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算) (mm)
2.43, 2.88
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算) (in)
.096, .113
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 165, -55 – 155
-
使用温度範囲 (°F)
-85 – 329, -67 – 311
実装の特徴
-
パッケージ数量
100
-
実装方法
Bag, テープおよびリール, パッケージ