この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  丸型 | 角形

  • RF インタフェース  MCX

  • RF コネクタのスタイル  ジャック

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50 | 75

ボディの特徴

  • ボディ材料  ブラス

  • ボディ材料の仕上げ  めっき

  • ボディのめっき材料  ニッケル | 金 | 錫

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター端子のめっき厚 (µin) 1397

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル | 銅

  • RF コネクタ端子構成  固定

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料  金 (Au)

  • RF コネクタのセンター端子の材料  ベリリウム銅

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) .5 | 1.73 | 2.92 | 4

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .019 | .068 | .115 | .157

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション  なし

  • RF コネクタの嵌合機構  スナップオン | プッシュオン

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント | ボード マウント

  • RF 端子の固定方法  機械的性質

  • ディテント  なし

寸法

  • PCB からのプロファイル高さ  5.99 mm [ .236 in ]

  • 製品長さ (mm) 6.5 | 8.92 | 9.5

  • 製品長さ (in) .256 | .351 | .374

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算) (mm) 3.48 | 4.83

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算) (in) .137 | .19

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

動作/用途

  • 動作周波数範囲 (GHz) 4 | 6

実装の特徴

  • パッケージ数量  200

  • 実装方法  Carton | Tray | パッケージ

その他

  • 誘電体の材料  TFE フッ化炭素

関連資料