この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  丸型

  • RF インタフェース  TNC

  • RF コネクタのスタイル  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル | ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

ボディの特徴

  • ケーブル コネクタの向き  ストレート | ライトアングル

  • ボディ材料  ブラス | 亜鉛

  • ボディ材料の仕上げ  めっき

  • ボディのめっき材料  ニッケル

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル

  • 圧着タイプ  デュアル圧着 | 六角圧着

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料  金 (Au)

  • RF コネクタのセンター端子の材料  ブラス | ベリリウム銅

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • RF コネクタの嵌合機構  ねじ山付き | プッシュオン

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • RF 端子の固定方法  機械的性質

  • ディテント  なし

寸法

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算)  16.26 mm [ .64 in ]

動作/用途

  • 動作周波数 (GHz) 7 | 11

実装の特徴

  • 実装方法  Bag | Box | Carton

その他

  • 嵌合ナットのベース材料  ブラス

  • グレード  汎用

  • 誘電体の材料  ポリエチレン | ポリプロピレン | ポリメチルペンテン

参照番号

  • TE用番号 CAT-076-TNCF50

関連資料