認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
USB アダプタのタイプ :
A
-
USB バージョン :
2.0
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
USB コネクタのタイプ :
USB 2.0 Type-A
ボディの特徴
-
シェル めっき材質 :
スズ鉛またはスズ
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
シェルの仕上げめっき :
光沢
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.76 µm [ 29.92 µin ]
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
1.9 mm [ .075 in ]
機械的アタッチメント
-
PCB 取り付け位置 :
トップ
-
PCB マウント リテンション タイプ :
ストレート リード, ストレート リード
-
PCB マウント アラインメント タイプ :
位置決めポスト
-
ロックの特徴 :
なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
黒
-
ハウジングの材料 :
熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂
-
本体の向き :
垂直ライトアングル
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1 – 1.2 mm [ .039 – .047 in ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1232
-
実装方法 :
Box, ボックスおよびトレイ