ボディの特徴
-
シールド下地の厚さ :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
一次製品色 :
黒
-
シールド下地の材質 :
ニッケル
-
シールド材質 :
ブラス
-
シールドのめっき材質 :
錫/ニッケル
-
シールドのめっき厚 :
2.54 µm [ 100 µin ]
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.56 mm [ .14 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
寸法
-
コネクタの高さ :
20.83 mm [ .82 in ]
-
製品長さ :
20.07 mm [ .79 in ]
-
製品幅 :
15.75 mm [ .62 in ]
-
基板厚 (推奨) (mm):
2.36
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
CSA LR3507 | UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
実装の特徴
-
実装方法 :
パッケージ
-
パッケージ数量 :
100
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。