製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ :
PCB マウント リセプタクル
-
接続タイプ :
フレキシブル対基板
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
フレキシブル プリント回路 (FPC)
寸法
-
コネクタ長 :
29 mm [ 1.142 in ]
-
コネクタの高さ :
5.6 mm [ .22 in ]
-
基板厚 (推奨) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
コネクタ幅 :
3 mm [ .118 in ]
-
使用可能なフレックス ケーブルの厚さ :
.3 mm [ .012 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。