電気的特性
-
動作電圧 (VDC):
50
-
動作電圧 (VAC):
50
ボディの特徴
-
アクチュエータの色 :
ナチュラル
-
一次製品色 :
自然色
寸法
-
基板厚 (推奨) (in):
.012
-
コネクタ長 (mm):
14.6
-
コネクタの高さ (mm):
2
-
コネクタ幅 (mm):
4.4
-
使用可能なフレックス ケーブルの厚さ :
.3 mm [ .012 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
テープおよびリール
-
パッケージ数量 :
2000
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。