• 防衛および軍需
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
  • パワーコネクタ

  • 丸型パワー

丸型パワー コネクタ

当社は、幅広い種類のパワー コネクタを製造しています。丸型パワー コネクタには、コネクタ アセンブリ、コネクタ ハウジング、リード アセンブリの 3 種類があります。これらのタイプのパワー コネクタは、ケーブル対ケーブル、ケーブル対パネル、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の 5 種類のコネクタ システムに対応しています。極数は 1 ~ 63 極から選択できます。パワー コネクタの種類はピン端子とソケット端子です。これらのコネクタは、電力・信号・データ回路に使用されています。当社の丸型パワー コネクタは、AMP、DEUTSCH、Intercontect、LGH、メイテンロックの製品シリーズで製造されています。