よくある問題:

Q1: ビジネスサービスロボットとはどのようなものですか。

A1: ビジネスサービスロボットとは、ビジネスタスクに使用されるサービスロボットで、通常は適切な訓練を受けたオペレーターが操作します。


Q2: ビジネスサービスロボットは、主にどのような分野でよく利用されていますか。

A2:ビジネスサービスロボットは、主に専門的な清掃、物流輸送、迎賓、農業、医療、点検メンテナンスの6大分野で利用されています。

ワイヤレス接続ソリューションに関するよくある問題:

Q1: ロボットのワイヤレス接続に関する技術要件は一般的なものですか、それとも特別に選択するものですか。

A1: ロボットの応用分野により適応する環境や条件が異なるので、ロボットのワイヤレス接続に関する技術要件は通常、特別に選択するものです。屋内、屋外または工業的な条件に関わらず、それぞれの環境におけるワイヤレス接続に対する要求はいずれも特別なものです。したがって、特定の応用シーンに合わせ、適切なワイヤレス接続技術を選ぶことが必要となります。

 

Q2:ロボットのワイヤレス接続技術を選ぶ場合、どのような点を考慮する必要がありますか。

A2:抗干渉性、カバー範囲、接続状態の安定性と信頼性、運行時の低消費電力特性および高帯域幅や低遅延特性などの鍵となる要素に特に注意を払う必要があります。これらの要素は、ロボットの各シーンにおける順調な動作と性能を保証するために非常に重要なものです。

 

Q3:5Gワイヤレス接続技術は、ロボットのどの分野をさらに発展させることができますか。

A3:5Gネットワークは、拡張現実(AR)と仮想現実(VR)への応用を強めるため優れたサポートをおこなってきました。5Gワイヤレス接続技術の高速性と低遅延特性は、ロボットがより高速なデータ処理と意思決定を実現するようサポートし、ロボットはこれらの技術を活用して、より没入型で可視化されたユーザーエクスペリエンスを実現します。

コネクタソリューションに関するよくある問題:

Q1:ロボットの設計段階において、コネクタを選ぶ際はどのような点に注意しなければなりませんか。

A1:     

  • 環境と応用要件への適応性:ロボットが稼働するであろう環境条件と応用要件を確定し、選択したコネクタがこれらの用件を満たしていることを保証します。
  •  耐久性と信頼性:長時間稼働したり頻繁に移動したりする必要のある応用ロボットについては、コネクタが抜き差しの繰り返しや環境の変化に耐えられることを保証する必要があります。•
  • 設置やメンテナンスの便宜性:設置やメンテナンスがしやすいコネクタの選択は、ロボットシステムの統合やメンテナンスにかかるコストを下げ、システムの信頼性と効率を高めます。
  • 寸法インターフェースのマッチング:コネクタの寸法とインターフェースが他のシステムコンポーネントや外部デバイスと互換性があることを保証し、ロボット設計における空間制限とインターフェース要件を満たします。

このほか、ロボット設計時におけるコネクタ選択ではさらに防水防塵機能、電気的性能、将来の拡張性などを兼ね備え、将来、ロボット設計や発展がより良く実現できることが求められています。TE では将来の設計において、劣悪な環境の下でも製品が正常に稼働することを考慮しています。

 

Q2:コネクタは電子コンポーネントとして、いかにしてロボット産業の発展を効果的にサポートしていますか。

A2:コネクタは以下の面において、ロボット産業の発展をサポート、加速しています。

  •  技術革新:新型コネクタの開発は、より優れたデータ伝送スピード、安定した電気接続とより強い耐久性を提供し、ロボット産業に革新をもたらしています。
  •  システム統合の促進:コネクタは異なるコンポーネントやモジュールとの相互の接続と通信を可能にするとともに、ロボットシステムのモジュール化と統合をサポートし、システムの柔軟性と拡張可能性を高めています。
  • 業界の協力を促進:コネクタメーカーとロボットメーカーおよびシステム統合業者の協力は技術交流と革新を促進し、共同開発は業界基準のソリューションを開発し、業界の発展を推進します。

コネクタはロボット業界において重要な役割を演じており、技術面で革新を推し進めるだけでなく、システムの統合、効率の向上、安全性の強化および業界の提携など業界全体の向上を促進する役割を果たしています。TE はカスタマイズされたニーズを提供し、お客様の製品設計を満たすための便宜を図り、お客様の製品の市場投入のスピードを速めます。