注目の製品: スナップラグ クイック ディスコネクト パワー コネクタ

スナップラグ クイック ディスコネクト パワー コネクタ

端子ラグの次世代

July 07, 2016

コネクティビティとセンサの世界的リーダーである TE Connectivity Ltd. (TE) (NYSE: TEL) がスナップラグ パワー コネクタを発売します。これは高耐久性のパワー コネクタであり、ヘビー ゲージの電力ケーブルをバス バー、リレー、バッテリー、電源ケーブル、アース デバイスなどに相互接続する際に信頼性に優れた迅速な方法を提供します。スナップラグ コネクタは、トルク レンチやナットとワッシャを必要としない安全で信頼性の高いクイック ディスコネクトによって現在の端子ラグに代わる存在となります。

TE のスナップラグ パワー コネクタは、ミリタリ地上車両、民間航空機、産業用商用車で使用されています。これらのコネクタは色分けされ、接続方向を規制するキーが設けられているので、誤接続による損傷を防止できます。スナップオンとプッシュツーリリースの接続機能による使いやすい設計を採用し、作業時間を短縮しています。この自動ロック コネクタは、激しい振動や極端な温度に対する耐性も備え、過酷な環境でも電力を継続的に供給できます。シュラウドを設けた絶縁設計によって金属部が露出しないので、電力を安全に接続できます。 

TE Connectivity でエアロスペース、防衛、海洋部門のグローバル プロダクト マネージャを務める Steve McIntire は次のように述べています。「TE のスナップラグ クイック ディスコネクト パワー コネクタは、従来の端子ラグに代わる安全で信頼性の高い迅速な設置コネクタとして設計されており、お客様の適用コストを削減します」