密度を倍増するとともに乱雑さも低減
プル タブのない新しい RJ point five コネクタ カプラおよびプラグをご覧ください。
October 14, 2015
TE Connectivity は RJ point five 製品ラインを拡張し、プル タブのないプラグを備えた新しい製品を導入しました。これにより、標準 RJ45 ジャックの密度が 2 倍になると同時にルータやスイッチの間の乱雑さも低減します。また、この拡張に含まれる新しい RJ point five カプラを使用すれば、既存の RJ45 プラグと容易に統合できます。
特徴と利点
- 2 倍の密度 – 標準 RJ45 コネクタおよびケーブル アセンブリと比較して密度が 2 倍
- 乱雑さの低減 – プル タブがないため、機器間の乱雑さが低減する
- 設計の柔軟性 – カプラによって RJ point five コネクタと既存の RJ45 プラグを容易に設計統合できる