注目の製品: KILOVAC K1K 高電圧コンタクタ

KILOVAC K1K 高電圧コンタクタ

業界で最小サイズ、最小コストのハーメティック シール 1,000 A/1,000 V コンタクタ。

December 13, 2016

コネクティビティとセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) (NYSE: TEL) は、最近、新製品として KILOVAC K1K 高電圧コンタクタを発売しました。このコンタクタは過酷な環境向けに設計され、新技術の高電圧大電流バッテリー システムやエネルギー蓄積システムで比類のない性能を発揮します。高電圧開閉能力を維持しながら、業界で最小サイズと最小コストの品種となります。

TE の KILOVAC K1K コンタクタは過酷な環境や爆発性の環境で最大 1,000 V/1,000 A を開閉できるように設計されています。小型軽量で、長期間使用していない場合でも端子に酸化や汚染が発生せず、最適な性能を発揮します。一般的な用途として、バッテリーの故障電流の伝達と遮断、電源とモータ制御回路の分離、回路の保護と安全性確保、エネルギー蓄積、電源供給などがあります。

KILOVAC K1K コンタクタは、長期にわたる性能の維持を目的としてハーメティック シールされているほか、双方向で開閉できることから任意の位置に取り付け可能です。また、内部抑制機能を備えた二重コイル電子エコノマイザも組み込み、優れた効率を実現しています。

TE Connectivity でエアロスペース、防衛、海洋部門のグローバル プロダクト マネージャを務める Earle Alldredge は、「KILOVAC K1K コンタクタの効率と汎用性に優れた設計は、DC5 V から DC1,000 V までの電圧でパワーを開閉する用途に適しています」と述べています。