注目の製品: KILOVAC EV600 高電圧コンタクタ

KILOVAC EV600 高電圧コンタクタ

EV600 高電圧コンタクタは過酷な環境向けに設計され、より高い連続定格電流にも対応可能な製品です。既存の EV200 と比較して、電流遮断能力が向上しています。

July 30, 2019

コネクティビティおよびセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、新たなサイズの KILOVAC EV600 高電圧 DC コンタクタを発売します。過酷な環境に対応するように設計されてハーメティック シールされた EV600 コンタクタは、基板上のスペースを新たに占有することなく、広く使用されている EV200/LEV200 コンタクタよりも多くの電流を扱える定格を備えています。


TE の定格 600 A の EV600 は、KILOVAC 高性能コンタクタ ラインに加わった最新の製品です。EV600 は従来の EV200 コンタクタよりも定格電流が 20% 高く、スイッチ電流が最大 36% 増加しています。KILOVAC EV600 コンタクタは、順方向と逆方向のパワー開閉を可能にするため、双方向スイッチング機能を備えるように設計されています。


「新しい EV600 コンタクタは、商用車やミリタリ地上車両、エネルギーおよびバッテリー蓄電システム、電源供給およびモーション コントロール用途の高電流システム向けに設計されています」と、TE の Aerospace, Defense and Marine 部門の Product Manager である Earle Alldredge は述べています。「サイズと重量の割に優れた性能を発揮する信頼性の高いオプションです」


KILOVAC EV600 高電圧コンタクタは、保持電力を低く抑える二重コイル電子エコノマイザも装備しています。補助接点と 12 ボルトまたは 24 ボルトのコイルが用意されており、幅広い電力システムに対応します。