FCC-360-CU4
サイズ、重量、性能の面で、市場の現行製品をはるかにしのぐ優位性があります。二重閉接点設計により、長期間にわたって接点の摩耗を低減します。このコンタクタは、当社の効率的なコイル エコノマイザと併用することにより、航空宇宙、防衛、船舶の電力用途に優れた適性を示します。
February 19, 2019
コネクティビティとセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は、新開発の CII FCC-360 コンタクタを発表しました。この 60 A コンタクタは、市場にある類似製品よりも小型・軽量で、耐久性に富んだ高い接点定格を提供します。
TE のコンパクトな CII FCC-360 コンタクタは、省スペースと軽量化を目的として設計され、配電系統や COTS (Commercial Off the Shelf; 商業向け既成) 機器などに適するほか、特に 50 Hz および 60 Hz の軍用地上システムと軍用海上システムに最適です。また、この新しいコンタクタは、市場にある他の類似製品よりも耐久性に富んだ高い定格を提供し、28 VDC と 115 VAC 60 Hz/400 Hz スイッチングの両方で 60 A の定格電流を提供します。
MIL-PRF-6106 の性能基準を満足するために設計された CII FCC-360 コンタクタは、長期間にわたって摩耗を低減する二重閉接点構造を採用し、高速スイッチングに効果的なコイル エコノマイザに対応しています。
TE の航空宇宙・防衛・船舶部門でプロダクト マネージャを務める Randy Biddix は次のように述べています。「新たなプラットフォームの用途として、より高いスイッチング能力を備え、より小型でより軽量のコンタクタを求めて航空宇宙市場で増大する需要に、CII FCC-360 コンタクタがお応えします。また、航空宇宙エンジニアリングで重要度が高くなっている 60 Hz の電力開閉でも優れたソリューションとなります。」