注目の製品: DEUTSCH 983 シリーズ ハーメチック コネクタ

DEUTSCH 983 シリーズ コネクタ

サイズ 22 コンタクトを備えた業界初のハーメチック EN2997 コネクタが加わります。

January 03, 2017

接続性およびセンサの世界的リーダである TE Connectivity (TE) (NYSE: TEL) は、DEUTSCH 983 シリーズのハーメチック コネクタをサイズ 22 コンタクトまで拡張したことを発表しました。

EN2997 エンジン コネクタ製品群の一部である 983 シリーズ コネクタは、サイズ 22 コンタクトを備えた業界初のハーメチック EN2997 コネクタのひとつです。民間航空およびミリタリ用途に理想的なコネクタの高密度設計は、高い性能と信頼性を維持しながら同じスペースでより多くのコンタクト数を可能にすることです。これらのハーメチック リセプタクルにより、サイズ 22 コンタクトを含む EN2997 シール型ソケット コネクタの品揃えが完了します。

過酷なミリタリおよび民間航空機のエンジンやブースタ システムにおける極度の振動や高温 (260°C まで) に耐える能力において、 TE の 983 シリーズ コネクタは、圧力差を伴う接続に理想的です。それらのコネクタには、自動ロックおよび回転防止機能が付いており、高性能のためのシェルとシェルの金属接触機能も付いています。

TE Connectivity の Global Aerospace, Defense & Marine 部門の製品マネージャである Edouard Tonussi は、次のように述べています。「民間航空宇宙市場は、最小の面積に最大コンタクト密度のコネクタを常に探し求めています。TE は初めて EN2997 で認定されたサイズ 22 の高密度コネクタを提供します。」