注目の製品: 4.8mm シリーズ FASTON リセプタクル

クイック コネクト ストレート リセプタクルで、さまざまな用途での接続が簡単に

TE Connectivity の新しい 4.8 mm シリーズ FASTON リセプタクルは、異なる厚さのタブに嵌合します。

February 28, 2017

ペンシルベニア州ミドルタウン – 2017 年 2 月 28 日 – 接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、 0.51 mm (0.020 インチ) または 0.81 mm (0.032 in) 厚のタブと嵌合する 4.8 mm (0.187 インチ) シリーズ FASTON リセプタクル端子を発表します。異なる厚さのタブに嵌合することで、このクリンプ型ストレート クイック コネクト リセプタクル端子は、家電製品、工業製品、HVAC システムなどでの接続を簡単にします。

 

「この新しい 4.8 mm シリーズ FASTON リセプタクルは間違いなく画期的な製品です」と、TE のアプライアンス事業部門 EMEA で、端子およびスプライス担当プロダクト マネージャを務める Ugo Aime は述べています。「以前は、厚さの異なるタブの設計には、2 種類のリセプタクルを指定して組み込む必要がありました。しかしこれからは 1 種類のリセプタクルを使用できるので、デザインインが簡単になり、在庫管理が軽減されるだけでなく、アセンブリの時間短縮も期待できます」

 

4.8 x 0.81 mm (0.187 x 0.032 インチ) または 4.8 x 0.51 mm (0.187 x 0.020 インチ) の標準タブに嵌合するよう設計された新しいリセプタクル (型番 2293255-1) は、UL 310 規格および IEC 61210 (VDE 613) 規格に準拠しています。オープン バレル F クリンプ設計は長さがわずか 15 mm (0.59 インチ) で、他のストレート リセプタクルが適合しない場所にも使用できます。絶縁サポートを提供しており、直径 2.3 ~ 3.3 mm (0.09 ~ 0.13 インチ) の絶縁を備えた 0.5 ~ 1.50 mm(20 ~ 16 AWG) のワイヤに対応します。UL 認可済み (ファイル番号 E66717)、および VDE 認定済み (ファイル番号 40045816) です。

 

関連する新しい FASTON リセプタクル (型番 2293895-1) も、0.5 mm および 0.8 mm 厚のタブに対応します。直径 3.0 ~ 4.3 mm (0.12 ~ 0.17 インチ) の絶縁を備えた 1.0 ~ 2.50 mm(17 ~ 14 AWG) のワイヤに使用できます。

 

この新しいリセプタクルは 0.32 mm (0.0126 インチ) のスズめっきブラスでスタンピングされており、定格は 250 VAC です。2293255-1 端子は最大定格が 12 A で 1.5mm2 ワイヤに対応し、2293895-1 端子は最大定格が 20 A で 2.5mm2 ワイヤに対応します。

 

 

これらの新しい端子はエンドツーエンドのリールで提供され、TE の オーシャン アプリケータを使用して装置に適用されるように設計されています。オーシャン アプリケータにはさまざまなオプションが備わっているので、各種のプレスやリードメーカで使用できます。また、試作品の製作、ハーネス修理、その他の少量生産向けに TE  ハンド ツール も提供しています。

 

価格:                     リクエストに応じてご提供します

在庫状況:         有り

納入:                受注後 4 週間

 

製品の詳細情報の確認やサンプルの依頼を行うには、 www.te.com/4pt8multiFASTON にアクセスしてください。