Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Câble à panneau
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Métal
-
Type d’assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Précâblé :
Non
-
Couleur de l’accessoire :
Naturel
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
5
-
Contacts préchargés :
Non
-
Clavette :
N
-
Capot installé en usine :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
115
-
Tension de fonctionnement (VDC):
1250
-
Tension (Vrms):
2300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de base du boîtier :
Bronze
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Polyétherimide
-
Hermétiquement étanche :
Non
-
Type de fluide :
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I
-
Matériau du joint torique :
Silicone
-
Protection de l’environnement :
Oui
-
Matériau du joint périphérique :
Silicone
-
Style d’entrée :
Insertion arrière
-
Type de protection de l’environnement :
Étanche en élastomère
-
Type de liaison :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
15 – 5
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Broche
-
Quantité de contacts (taille 16) :
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Contre-écrou, Contre-écrou
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
Montage panneau
-
Code de polarisation :
N
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Triple démarrage fileté
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
D (15)
Dimensions
-
Longueur de l’assemblage :
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Taille du fil (AWG):
16 – 20
-
Taille du fil (mm²):
1.31 – .52
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]
-
Épaisseur du panneau :
1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
-
Résistance hydraulique :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse
-
Blindé :
Oui
-
Durabilité (Cycles):
500
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Emplacements de positions omis :
Tous