Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principales caractéristiques

Capteur de position pour montage traversant

  • Conception sans PCB
  • Capteur de position sans contact
  • Conception pour montage traversant
  • Adapté aux environnements difficiles.
  • Étanche à l'huile et classé IP6K9
  • ASIL C

Applications

Capteur de position pour montage traversant

  • Parklock
  • Transmission linéaires/Mouvement angulaire
  • Unité coupe-circuit
barre pleine grise

Conception économique

Sans PCB

Tirant parti d'une conception innovante sans circuit imprimé et de l'incorporation d'un circuit intégré surmoulé à effet Hall, ce capteur est une solution économique et robuste adaptée pour les transmissions exigeantes et aux environnements difficiles.

Normes de sécurité fonctionnelle

ASIL C

Avec un niveau de sécurité fonctionnelle (FuSA) de ASIL C, ce capteurfait preuve d'une grande fiabilité et permet de respecter des réglementations strictes en matière de sécurité.

Précision et durabilité

Conçu pour un montage traversant externe sur des carters de transmission, le capteur de position combine une mesure interne de haute précision avec une durabilité robuste. Son étanchéité de haute qualité, le choix des matériaux et le contrôle strict du processus de surmoulage du circuit intégré permettent des tolérances serrées et des performances fiables. La connexion du faisceau de câbles est simplifiée grâce à des connexions électriques externes et à un élément de détection interne, ce qui en fait une solution compacte et efficace.




Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Position angulaire | Position linéaire

  • Technologie  3D Hall

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Catégorie de fonctionnement  Transmission

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue