| Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Placage de l'interface | Diamètre de la broche d'accouplement | Dimension du fil | Dimension du fil | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement |
|---|
| 1-2600020-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | 1,31 - 0,82 mm² | 16 – 18 AWG | Nickel (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 1-2600020-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | 1,31 - 0,82 mm² | 16 – 18 AWG | Or (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 1-2600021-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | 1,31 - 0,82 mm² | 16 – 18 AWG | Or (Au) | 1,62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 2-2600020-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | 2,08 - 0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Nickel (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 2-2600020-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | 2,08 - 0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Or (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 2-2600021-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | 2,08 - 0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Étain (Sn) | 1,62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 2-2600021-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | 2,08 - 0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Or (Au) | 1,62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 3-2600020-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | 2,08 - 0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Nickel (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 3-2600020-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | 2,08 - 0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Or (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 3-2600021-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | 2,08 - 0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Étain (Sn) | 1,62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 3-2600021-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | 2,08 - 0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Or (Au) | 1,62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 4-2600020-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Nickel (Ni) | 1.56 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 4-2600020-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Or (Au) | 1.56 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 4-2600021-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Étain (Sn) | 1,62 mm | .5 mm², .6 mm², .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 4-2600021-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Or (Au) | 1,62 mm | .5 mm², .6 mm², .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 5-2600020-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | 0,5 – 0,2 mm² | 20 – 24 AWG | Nickel (Ni) | 1.56 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 5-2600020-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | 0,5 – 0,2 mm² | 20 – 24 AWG | Or (Au) | 1.56 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 5-2600021-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | 0,5 – 0,2 mm² | 20 – 24 AWG | Étain (Sn) | 1,62 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 5-2600021-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | 0,5 – 0,2 mm² | 20 – 24 AWG | Or (Au) | 1,62 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |