Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Connecteur mixte et hybride  Non | Oui

  • Système de connecteur  Fil à carte | Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles | Boîtier pour bornes mâles

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  6 | 10 | 14

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 60

Caractéristiques du corps

  • Type de sortie de câble  Droit à droit | Droit à incliné

  • Embout  Avec

  • Matériau du corps  PBT GF

  • Angle de sortie du câble (°) 180

  • Code de détrompage et connecteur  A | B

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag)

  • Type de contact  Connecteur | Patte

  • Matériau de placage du contact extérieur  Étain (Sn)

  • Contact central  Avec

  • Matériau de placage du contact central  Argent (Ag)

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .05 | .5 | 1.6

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .019 | .062

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .4 | .6

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .015 | .023

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3 | 20

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Style de montage sur le panneau  Montage arrière

  • Type de montage  Montage panneau | Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Gris | Noir

  • Axe central (pas) (mm) 4 | 12.3

  • Axe central (pas) (in) .157 | .484

Dimensions

  • Largeur (mm) 31.25 | 52.6 | 52.8

  • Largeur (in) 1.23 | 2.07

  • Hauteur du connecteur (mm) 25.7 | 27 | 29.2 | 39.8

  • Hauteur du connecteur (in) 1.01 | 1.06 | 1.14 | 1.56

  • Longueur (mm) 52.8 | 62.5 | 67.2

  • Longueur (in) 2.07 | 2.46 | 2.64

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Type de câble  STP | UTP

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Gamme de fréquences de fonctionnement (GHz) 0 – 1 | 0 – 0,1

  • Blindé  Oui

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Signal

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP66 | IP67 | IP6K9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  ISO 8092

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

Autre

  • Matériau diélectrique  PA | PA GF

Documents associés
Aucun document disponible.