Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteurs  4

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 600

Caractéristiques du corps

  • Couleur du câble  Blanc

  • Matériau de l'isolant  ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Aluminium

  • Couleur du fil (base)  Blanc

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 1/0 | 2 | 2/0 | 8

  • Dimension du fil (mm²) 8.37 | 33.6 | 33.64 | 53.49 | 53.5 | 67.4 | 67.43

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Spec 55PC

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-65 – 150 | '-65 – 175

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -85 – 302 | -85 – 347

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue