Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de sections :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
3mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
3 mm [ .118 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
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
Interface de verrouillage
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
Trous de montage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
5.6 mm [ .22 in ]
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
19 mm [ .748 in ]
-
Largeur du connecteur :
25.9 mm [ 1.02 in ]
-
Longueur du connecteur :
31.1 mm [ 1.358 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
588
Autre
-
Numéro d’interface :
929504