Caractéristiques du type de produit
-
Style de connecteur :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Indice de courant typique (A):
7.5
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
.63mm
-
Type de borne :
Patte
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Placage d’interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Diamètre du trou PCB :
1 mm [ .04 in ]
-
Longueur de la patte :
24.9 mm [ .98 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
50000
Autre
-
Transmissions de borne :
0 – 24 A (faible puissance)