Type d'insert :
Insert de contact
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanchéifiable :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Thermoplastique polyarylène de haute qualité
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
A
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 26
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .14
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
25.4 [1.0]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1