Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Style de connecteur carte-à-carte :
Connecteur
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Contacts de terre de signal
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de paires :
56
-
Nombre de positions :
192
-
Nombre de lignes :
6
-
Nombre de positions du signal :
168
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage de la plaque de mise à la terre :
Étain-plomb sur nickel
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
.76 µm [ 30 µin ]
-
Nombre de contacts utilitaires :
6
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5, 7
-
Emplacement du niveau de contact de l’utilitaire 4 :
2
-
Emplacement du niveau de contact de l’utilitaire 2 :
3
-
Emplacement du niveau de contact de l’utilitaire 5 :
3
-
Emplacement du niveau de contact de l’utilitaire 1 :
4
-
Emplacement du niveau de contact de l’utilitaire 3 :
2
-
Emplacement du niveau de contact de l’utilitaire 6 :
4
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Contact utilitaire
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
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
Tube
-
Quantité d’emballage :
5