Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Trou de goujon
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Fût à sertir ouvert
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne PCB :
Connecteur
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Pré-étain
-
Taille des bornes :
Miniature
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.3 mm [ .012 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.52 – 2.79 mm [ .06 – .11 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – .9
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte