Type fil discret compatible :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de la surface de connexion :
20 mm [ .78 in ]
-
Type de cosse à sertir :
Bague
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
2-Dimension du fil (AWG):
1
-
2-Dimension du fil (mm²):
50
-
Longueur de dénudage :
25 mm [ .984 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
14.9 mm [ .586 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
1
-
Dimension du fil (mm²):
50
-
Dimension du fil (CMA):
83700
-
Diamètre intérieur du fût :
15 mm [ .585 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.3 mm [ .011 in ]
-
Longueur totale :
36 mm [ 1.418 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée