Caractéristiques du type de produit
-
Style de jambe :
Ouverture papillon
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Type d’interrupteurs DIP et SIP :
DIP
-
Style d’actionneur :
Flush, Glisser
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre d’interrupteurs :
6
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
5
Caractéristiques du corps
-
Méthode d’étanchéité :
Ruban d'étanchéité
-
Couleur de l’actionneur :
Blanc
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polysulfure de phénylène (PPS)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Flash or
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Doré
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du matériau de placage des contacts (µin):
1,2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur du produit :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longueur du produit :
17,22 mm [ 0,678 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 85
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Conditionnement pour l'insertion automatique
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité d’emballage :
750