Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion d’interrupteur :
Conducteurs longs
-
Type de produit d’interrupteur à bouton-poussoir :
Anti-vandalisme
-
Éclairé :
Avec
-
Style d’actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de la découpe du panneau :
16 (diamètre) mm [ .63 (diamètre) in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonction de fonctionnement :
1 pôle, NO, Momentané
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
5 – 24
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Méthode d’étanchéité :
Époxy
-
Matériau de l’actionneur :
Acier
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Profil d’actionneur :
Flush
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
M16 x 1
-
Couleur de l’actionneur :
Argent
-
Force d’actionnement :
0 g [ 0 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (A):
1
Fixation mécanique
-
Méthode de fixation :
Vissé
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur du connecteur de traversée :
15 mm [ .59 in ]
-
Diamètre du connecteur de traversée :
16 mm [ .63 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 65
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée