Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de jambe :
Ouverture papillon
-
Style d’actionneur :
Côté
Fonctionnalités de configuration
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Jumelé :
Sans
-
Borne de mise à la terre ESD :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l’actionneur :
Thermoplastique
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
-
Force d’actionnement :
35 g [ 1,23 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
-
Courant nominal du contact (mA):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Oui
-
Processus étanche :
Non
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-10 – 60