Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produits d’E/S enfichables :
Assemblage de cages avec connecteur intégré
-
Scellable :
Non
-
Facteur de forme :
SFP
-
Type de cage :
Unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
20
-
Nombre de ports :
1
-
Configuration de la matrice de ports :
1 x 1
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
4
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3 mm [ .118 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
.8 mm [ .032 in ]
-
Matériau de la cage :
Alliage de cuivre
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Compatible avec les dissipateurs thermiques :
Non
-
Applications d’E/S enfichables :
SFP+
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
Autre
-
Conduit de lumière inclus :
Non
-
Type de fonction de rétention EMI :
Ressorts EMI internes/externes