Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble fibre optique :
Gaine serrée
-
Mode de fibre optique :
Mode unique
-
Mode de transmission des données :
Duplex
Fonctionnalités de configuration
-
Géométrie de polissage :
PC
Caractéristiques du corps
-
Couleur du manchon :
Bleu
-
Type de manchon :
Limitation de courbure
-
Couleur principale :
Bleu
Dimensions
-
Longueur du manchon :
35.6 mm [ 1.4 in ]
-
Diamètres de câble compatibles (mm):
1,6 – 2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac