Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à fil, Fil à moteur
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Exigence d’assemblage :
Kit non assemblé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
9
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
9
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
10
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Plusieurs types de contacts :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .079 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Longueur du produit :
23.2 mm [ .913 in ]
-
Largeur du produit :
18.2 mm [ .716 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.5 mm [ .255 in ]
-
Taille du fil (AWG):
28 – 26
-
Espacement de ligne à ligne :
2.4 mm [ .09 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d’identification du circuit :
Sans
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
400
-
Méthode d’emballage :
Sac