Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte, Câble à panneau
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de raccordement des fils :
110 Style pigeage
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Modèle de câblage :
Un-à-un, USOC
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Configuration du port :
Port unique
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de positions chargées :
4
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
31.5
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or sur palladium nickel
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Couleur du boîtier :
Transparent
-
Matériau du boîtier :
ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène)
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Pièce détachée
-
Quantité par emballage :
800