Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
76
-
Nombre de positions :
76
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de sections :
4
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.8mm, 1mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
1, 1.77
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.039, .07
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
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
Interface de verrouillage
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Trou de montage
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
Trous de montage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
3, 3.5
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.118, .138
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Largeur du connecteur :
18.5 mm [ .728 in ]
-
Longueur du connecteur :
129.7 mm [ 5.1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
3
Autre
-
Numéro d’interface :
917992