Caractéristiques du type de produit
-
Option d’étanchéité :
Non étanche
-
Type d’élément :
Cermet
Fonctionnalités de configuration
-
Sections :
Unique
-
Emplacement de réglage :
Haut
-
Méthode de réglage :
Broche
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (W):
1
-
Tolérance des composants passifs (%):
20
-
Valeur de résistance (Ω):
22 K
-
Classe de résistance :
1kΩ – 1MΩ
Caractéristiques du corps
-
Style d’arbre :
Moleté
-
Orientation du produit :
Vertical
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm):
16 x 6.9
-
Taille de l’arbre (mm):
23 x 5.1