Caractéristiques du type de produit
-
Type de bloc de jonction rail DIN :
Bloc de jonction à vis
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de circuits :
1
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Zinc
-
Courant nominal du contact (max) (A):
50
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Vis tubulaire
Fixation mécanique
-
Couple de serrage (in-lbs):
8
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
9.53 mm [ .375 in ]
Dimensions
-
Pas du produit :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22 – 8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
150 °C [ 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0