Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2 – 5 µm [ 78.74 – 196.85 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.74 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2 – 5 µm [ 78.74 – 196.85 µin ]
-
Type de borne PCB :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Taille des bornes :
6.35
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.81 mm [ .031 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.36 – 6.35 mm [ .093 – .25 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
2.1 mm [ .082 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
12.9 mm [ .514 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Boîte