Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
CMS sur PCB
Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω):
145
-
Charge de commutation du contact (min) :
.1 mA à .0001 V
-
Limite courant de coupure contact (A):
4
-
Tension nominale du contact (VDC):
220
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
140
-
Tension nominale de bobine (VDC):
4.5
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
220
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC, polarisé
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000000
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
50 – 300
-
Rapport d’onde stationnaire de tension (paramètre HF) :
1.06 à 100 MHz, 1.49 à 900 MHz
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts et la bobine (Vrms):
1800
-
Limite courant en continu (A):
3
-
Limite courant contact durée courte (A):
4
-
Courant limite commutation contact (A):
4
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
750
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF) :
-18.8 dB à 900 MHz, -37 dB à 100 MHz
-
Perte par insertion (paramètre HF) :
-.03 dB à 100 MHz, -.33 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
.75 g [ .026 oz ]
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 2 500 V entre les contacts et la bobine
Fonctionnalités de contact
-
Courant admissible contact (A):
0 – 4
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Matériau de base du contact :
PdRu+Au
-
Nombre de contacts :
1
-
Fonctionnalités spéciales du contact :
Contacts jumelés
-
Matériau de placage de contact :
Or
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
5.65 mm [ 0,222 in ]
-
Longueur du produit :
10 mm [ .393 in ]
-
Largeur du produit :
6 mm [ .236 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
0 – 6
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
0 – 6
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
0 – 10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
Autre
-
Procédé de soudure :
Soudure par refusion
-
Caractéristiques supplémentaires :
Ouverture papillon