Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de positions :
16
Caractéristiques électriques
-
Résistance de contact (mΩ):
10
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Style de cadre :
Fermé
-
Matériau de placage du manchon :
Étain/plomb
-
Matériau de manchon :
Laiton/cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Type de contact :
Broche
-
Type de support de circuit intégré :
DIP
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
5
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Type de contact d’accouplement :
À quatre doigts
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.18 mm [ .125 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polyester
Dimensions
-
Longueur du produit :
20.32 mm [ .8 in ]
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7.62 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube
-
Quantité d’emballage :
30