Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.6mm, 2.8 mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
1.6, 2.8
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.062, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisé
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6 GF35
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
5.5, 8
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.216, .314
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4.3 mm [ .17 in ]
-
Longueur du produit :
21.1 mm [ .831 in ]
-
Largeur du produit :
13.7 mm [ .539 in ]
-
Hauteur du connecteur :
36.8 mm [ 1.45 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
2000
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui