Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation :
10
-
Nombre de positions de signaux :
36
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
Normal
-
Nombre de positions chargées :
46
-
Nombre de colonnes :
19
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
46
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60, 300
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60, 300
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Connecteur
-
Courant nominal du contact (max) (A):
42
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température renforcé de fibre de verre
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 7.62
-
Axe central (pas) (in):
.1, .3
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
101,35 mm [ 3,99 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1,35 mm [ .053 in ]
-
Largeur du connecteur :
11,94 mm [ .47 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
High Temperature Part - Not Glow Wire
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
22
-
Type de conditionnement :
Plateau