Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Emplacement du trou de sonde de test :
Entrée latérale
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Entrée en entonnoir :
Sans
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4.75
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
5.84 mm [ .23 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux