Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Nombre de rangées :
3, 4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
-
Tension nominale (V):
12, 24, 48
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.6mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.063, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
4, 6
-
Axe central (pas) (in):
.157, .236
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
67 mm [ 2.62 in ]
-
Longueur :
85.2 mm [ 3.354 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP67, IP69K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non