Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
7.11 mm [ .28 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Marquage d’identification
-
Fonction d’identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
-
Indice CSA :
LR 16455
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
3500
-
Méthode d’emballage :
Carton