Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Perte d'insertion (paramètres HF) :
-.02 dB à 100 MHz | -.27 dB à 900 MHz
-
Isolation (paramètre HF) :
-20.7 dB à 900 MHz | -39 dB à 100 MHz
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Agni
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
Dimensions
-
Hauteur :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Longueur :
14.6 mm [ .574 in ]
-
Largeur :
7.2 mm [ .283 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
1,3 mm [ 0,051 in ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.